10037492
WS-SE2-2-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,221 € |
5000 - 9999 | 0,2017 € |
10000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Punta de flecha, con aletas |
Material | PA |
Tipo de silla | Side Entry |
Diámetro del orificio compatible | 4.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.185 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.063 in |
Altura interior | 4.8 mm |
Altura interior | 0.189 in |
Anchura interior | 10.0 mm |
Anchura interior | 0.394 in |
Grosor de panel máximo compatible | 1.6 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.063 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Anchura general | 16.9 mm |
Anchura general | 0.665 in |
Rango de grosor del panel | 0.5 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.02 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.