Menu Search

Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Referencia de Essentra:

10037546

Número de pieza del fabricante:

WS-SR-1-19

53 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3357 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Remache/Tornillo
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 3.8 mm
Altura interior 4.3 mm
Anchura interior 11.1 mm
Anchura general 12.4 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros