Menu Search

Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

Este pasacables con clip de bloqueo está fabricado en nylon natural 6/6 y se fija con un remache. Tiene un perfil abierto para que los cables puedan insertarse y extraerse con facilidad. Este pasacables para gestión de cableado se fija en el panel con orificios de 3,6 a 3,7 mm.
Referencia de Essentra:

10037553

Número de pieza del fabricante:

WS-SR-2-01

29646 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3205 €
5000 + 0,2957 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

320,50 €

1000 x 0,3205 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Remache/Tornillo
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 3.8 mm
Altura interior 9.1 mm
Anchura interior 11.1 mm
Anchura general 12.4 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros