Menu Search

Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

Este pasacables en miniatura se monta rápido gracias a su base adhesiva. Está fabricado con material con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10037744

Número de pieza del fabricante:

WSB-2-19A4-RT

87990 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3028 €
5000 - 9999 0,2725 €
10000 + 0,2453 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

302,80 €

1000 x 0,3028 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Adhesivo
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 5.8 mm
Altura interior 6.5 mm
Anchura interior 11.8 mm
Anchura general 12.1 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros