Menu Search

Pasacables Montaje a presión 12.7 mm 19.1 mm PA

Este pasacables sin bloqueo se encaja en su lugar y sujeta los cables para mantenerlos alejados de otros componentes sensibles y proporcionar una construcción limpia. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10038130

Número de pieza del fabricante:

WWS-A-2-01

56197 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1837 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

210,00 €

1000 x 0,21 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Profundidad 5.6 mm
Altura 19.6 mm
Altura interior 12.7 mm
Anchura interior 19.1 mm
Grosor máximo del panel 1.2 mm
Anchura general 23.6 mm
Rango de grosor del panel 1.2 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros