Menu Search

Pasacables Adhesivo 19.0 mm 19.0 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with an adhesive base with a surface of 25 x25 mm.
Referencia de Essentra:

10038178

Número de pieza del fabricante:

WWSB-3-148A-RT

51237 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3413 €
5000 + 0,3164 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

170,65 €

500 x 0,3413 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Adhesivo
Material PA
Tipo de silla Square
Diámetro del orificio compatible 5.3 mm
Altura interior 19.0 mm
Anchura interior 19.0 mm
Anchura general 23.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros