Menu Search

Pasacables abiertos de ajuste a presión

En stock

Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.

Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 y nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Diámetro máximo del haz de cables Diámetro del orificio de montaje Grosor máximo del panel Compra
0,3955 € - 0,4164 € 1540 En stock
17.3 mm
0,373 € - 0,3929 € 56119 En stock
31.7 mm
0,0954 € - 0,1004 € 8800 En stock
20.2 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Negro

10163160

Rango de precios
0,4164 € - 0,3955 €

Niveles de existencias
1540 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    17.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163221

Rango de precios
0,3929 € - 0,373 €

Niveles de existencias
56119 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Negro

10314593

Rango de precios
0,1004 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2