Menu Search

Pasacables 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referencia de Essentra:

10071960

Número de pieza del fabricante:

10738

270 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2504 €
5000 - 24999 0,1192 €
25000 + 0,1132 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

125,20 €

500 x 0,2504 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 16.0 mm
Diámetro interior 12.5 mm
Temperatura mínima operativa 0 °C
Diámetro general 20.5 mm
Altura general 7.0 mm
Grosor del panel 1.2 mm
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros