10089613
15071
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1748 € |
10000 - 49999 | 0,0832 € |
50000 + | 0,0791 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diámetro del orificio | 10.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.402 in |
Diámetro interior | 7.0 mm |
Diámetro interior | 0.276 in |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Diámetro general | 13.8 mm |
Diámetro general | 0.543 in |
Altura general | 4.5 mm |
Altura general | 0.177 in |
Grosor del panel | 1.2 mm |
Grosor del panel | 0.047 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.