Menu Search

Grommet 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42160069907
Referencia de Essentra:

20019211

Número de pieza del fabricante:

20019211

3590 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 2,2238 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

2,22 €

1 x 2,2238 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 20.0 mm
Diámetro interior 16.0 mm
Temperatura mínima operativa 0 °C
Diámetro general 28.0 mm
Altura general 8.0 mm
Grosor del panel 2.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros