Menu Search

Pasacable 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

Este pasacables estándar protege cables de orificios con bordes metálicos afilados en paneles. Ofrece protección contra la abrasión a cables que atraviesan paneles metálicos con borde afilados. Es adecuado para aplicaciones en las que el espacio es limitado y se requiere flexibilidad. Soporta temperaturas de hasta 80 ºC. Fabricado en PVC negro. Sustituye al artículo No.(s): 42180069907
Referencia de Essentra:

20019228

Número de pieza del fabricante:

20019228

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 2,5456 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

2,55 €

1 x 2,5456 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 23.0 mm
Diámetro interior 18.0 mm
Temperatura mínima operativa 0 °C
Diámetro general 30.0 mm
Altura general 8.0 mm
Grosor del panel 2.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros