10284001
498024
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0413 € |
5000 + | 0,0392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diámetro del orificio | 5 mm |
Diámetro del orificio | 0.197 in |
Diámetro interior | 3 mm |
Diámetro interior | 0.118 in |
Temperatura mínima operativa | 0 °C |
Temperatura mínima operativa | 32 °F |
Diámetro general | 8 mm |
Diámetro general | 0.315 in |
Altura general | 4 mm |
Altura general | 0.157 in |
Grosor del panel | 1 mm |
Grosor del panel | 0.039 in |
Material completo | Cloruro de polivinilo flexible |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.