10284520
498076
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0616 € |
2500 + | 0,0585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diámetro del orificio | 9 mm |
Diámetro del orificio | 0.354 in |
Diámetro interior | 6 mm |
Diámetro interior | 0.236 in |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Diámetro general | 12 mm |
Diámetro general | 0.472 in |
Altura general | 5.5 mm |
Altura general | 0.217 in |
Grosor del panel | 1.5 mm |
Grosor del panel | 0.059 in |
Material completo | Goma de monómero de etileno propileno dieno |
Código de material | 4016999790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.