Menu Search

Pasacables 6 mm 10 mm 14 mm 3 mm

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ˚C a 125 ˚C.
Referencia de Essentra:

10284599

Número de pieza del fabricante:

498083

8249 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0865 €
2500 + 0,0821 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

43,25 €

500 x 0,0865 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material EPDM
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 10 mm
Diámetro interior 6 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Diámetro general 14 mm
Altura general 8 mm
Grosor del panel 3 mm
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros