Menu Search

Pasacables 8 mm 12 mm 16 mm 1 mm

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ˚C a 125 ˚C.
Referencia de Essentra:

10284681

Número de pieza del fabricante:

498092

18593 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,089 €
1250 + 0,0846 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

22,25 €

250 x 0,089 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material EPDM
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 12 mm
Diámetro interior 8 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Diámetro general 16 mm
Altura general 6 mm
Grosor del panel 1 mm
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros