10284926
498116
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,343 € |
250 + | 0,3258 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diámetro del orificio | 27 mm |
Diámetro del orificio | 1.063 in |
Diámetro interior | 21 mm |
Diámetro interior | 0.827 in |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Diámetro general | 34 mm |
Diámetro general | 1.339 in |
Altura general | 9 mm |
Altura general | 0.354 in |
Grosor del panel | 1 mm |
Grosor del panel | 0.039 in |
Material completo | Goma de monómero de etileno propileno dieno |
Código de material | 4016999790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.