10284988
498122
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 0,888 € |
125 + | 0,8436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diámetro del orificio | 40 mm |
Diámetro del orificio | 1.575 in |
Diámetro interior | 31 mm |
Diámetro interior | 1.22 in |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Diámetro general | 48 mm |
Diámetro general | 1.89 in |
Altura general | 14 mm |
Altura general | 0.551 in |
Grosor del panel | 3 mm |
Grosor del panel | 0.118 in |
Material completo | Goma de monómero de etileno propileno dieno |
Código de material | 4016999790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.