Menu Search

Pasacables 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

Este pasacables de orificio convierte los orificios con bordes afilados de los paneles y cabinas en aberturas suaves para proteger los cables que los atraviesan. Es adecuado para uso en exteriores conforme a UL 746C.
Referencia de Essentra:

10155684

Número de pieza del fabricante:

HG-14

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6625 €
5000 + 0,6294 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

662,50 €

1000 x 0,6625 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 25.1 mm
Diámetro interior 21.8 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Diámetro general 30.2 mm
Altura general 8.0 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros