Menu Search

Pasacables 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Referencia de Essentra:

10155714

Número de pieza del fabricante:

HG-16-V0

1798 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,3749 €
5000 + 1,3061 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.374,90 €

1000 x 1,3749 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 31.5 mm
Diámetro interior 24.6 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Diámetro general 38.1 mm
Altura general 8.0 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros