Menu Search

Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

Este pasacables de orificio convierte los orificios con bordes afilados de los paneles y cabinas en aberturas suaves para proteger los cables que los atraviesan. Es adecuado para uso en exteriores conforme a UL 746C.
Referencia de Essentra:

10009826

Número de pieza del fabricante:

HG-17-V0

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,105 €
5000 + 0,0998 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

105,00 €

1000 x 0,105 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diámetro del orificio 11.0 mm
Diámetro interior 8.0 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Diámetro general 16.0 mm
Altura general 7.0 mm
Grosor del panel 2.0 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros