10009925
HG-3-V0
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2215 € |
5000 + | 0,2104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diámetro del orificio | 7.7 mm |
Diámetro del orificio | 0.303 in |
Diámetro interior | 4.8 mm |
Diámetro interior | 0.189 in |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Diámetro general | 10.9 mm |
Diámetro general | 0.429 in |
Altura general | 4.8 mm |
Altura general | 0.189 in |
Grosor del panel | 0.8 mm |
Grosor del panel | 0.031 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.