Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Redonda 6.35 mm Nylon Negro

Este pasacables antitorsión se ha diseñado para evitar que los cables eléctricos se enreden en los montajes eléctricos, incluidos los sistemas de iluminación. El pasacables se puede abrir para insertar fácilmente el cable.
Referencia de Essentra:

10179611

Número de pieza del fabricante:

04MP0250ATB

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0536 €
5000 - 19999 0,0483 €
20000 + 0,0434 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

53,60 €

1000 x 0,0536 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Anti-Twist
Color Negro
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Altura general 4.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros