Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 4.8 mm 3.2 mm PA Negro

Este pasacables cerrado de ajuste a presión se puede instalar fácilmente sin necesidad de herramientas y ofrece protección frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10074213

Número de pieza del fabricante:

110494

1134 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1576 €
5000 + 0,1498 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

157,60 €

1000 x 0,1576 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Color Negro
Características especiales Termoestabilizado
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros