Menu Search

Pasacables - Cerrados Negro 7.9 mm (DO)

Este pasacables aislante en miniatura está fabricado en nylon negro termoestabilizado y ofrece protección económica para cables y mangueras de los bordes afilados presentes en la aplicación. El pasacables se encaja a presión fácilmente en la aplicación y cuenta con la clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10362556

Número de pieza del fabricante:

22MP01015

12966 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0782 €
5000 + 0,0744 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Color Negro
Características especiales Termoestabilizado
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros