10363058
22MP20026W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,2899 € |
1250 - 4999 | 0,2609 € |
5000 + | 0,2348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Casquillo cerrado |
---|---|
Color | Blanco |
Características especiales | Termoestabilizado |
Diámetro del orificio compatible | 50.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 2 in |
Diámetro general | 54.0 mm |
Diámetro general | 2.126 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 3.2 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 termoestabilizado |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar