Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Negro

Este casquillo abierto de ajuste a presión se puede instalar sin herramientas en los paneles con poco esfuerzo para proporcionar protección contra los bordes ásperos de los orificios del panel. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10363065

Número de pieza del fabricante:

22MP22529

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6789 €
500 - 1999 0,611 €
2000 + 0,5499 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

67,89 €

100 x 0,6789 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Color Negro
Características especiales Termoestabilizado
Material completo Nylon 6/6 termoestabilizado
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros