Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 63.5 mm 49.9 mm 3.2 mm PA Negro

Este pasacables cerrado de ajuste a presión se puede instalar fácilmente sin necesidad de herramientas y ofrece protección frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10363072

Número de pieza del fabricante:

22MP25031

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6897 €
500 - 1999 0,6207 €
2000 + 0,5587 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

68,97 €

100 x 0,6897 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Color Negro
Características especiales Termoestabilizado
Material completo Nylon 6/6 termoestabilizado
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros