10363102
22MP35047
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,5366 € |
500 - 1999 | 1,3829 € |
2000 + | 1,2446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Casquillo cerrado |
---|---|
Color | Negro |
Características especiales | Termoestabilizado |
Diámetro del orificio compatible | 88.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 3.5 in |
Diámetro general | 93.0 mm |
Diámetro general | 3.661 in |
Altura general | 18.3 mm |
Altura general | 0.72 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 6.4 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.252 in |
Material completo | Nylon 6/6 termoestabilizado |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar