10376829
437035559901
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,5288 € |
250 + | 0,5036 € |
Tipo de casquillo | Casquillo cerrado |
---|---|
Certificación | UL |
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 22.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.874 in |
Diámetro general | 11.5 mm |
Diámetro general | 0.453 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Material completo | Nylon 6/6 termoestabilizado |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar