10259061
465902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,7097 € |
2500 + | 0,6744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Cerrado |
---|---|
Color | Negro |
Características especiales | Termoestabilizado |
Diámetro del orificio compatible | 50.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 2 in |
Diámetro general | 54.0 mm |
Diámetro general | 2.126 in |
Altura general | 14.3 mm |
Altura general | 0.563 in |
Rango de grosor del panel | 3.2 - 6.4 mm |
Rango de grosor del panel | 0.126 - 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.