Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Negro

Este casquillo cerrado de ajuste a presión se puede instalar sin herramientas en los paneles con poco esfuerzo para proporcionar protección contra los bordes ásperos de los orificios del panel. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10434949

Número de pieza del fabricante:

466899

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4739 €
5000 + 0,4502 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

473,90 €

1000 x 0,4739 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Certificación UL
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros