10112212
PGSB-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0854 € |
5000 + | 0,0812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Casquillo cerrado |
---|---|
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 15.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.626 in |
Diámetro general | 7.9 mm |
Diámetro general | 0.311 in |
Altura general | 10.3 mm |
Altura general | 0.406 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 - 3.2 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 - 0.126 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar