Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Negro

Este pasacables cerrado de ajuste a presión se puede instalar fácilmente sin necesidad de herramientas y ofrece protección frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles. Está fabricado en material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10112274

Número de pieza del fabricante:

PGSB-1822

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4163 €
2500 + 0,3956 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

208,15 €

500 x 0,4163 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E320906
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros