Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Negro

Este pasacables cerrado de ajuste a presión se puede instalar fácilmente sin necesidad de herramientas y ofrece protección frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles. Está fabricado en material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10021330

Número de pieza del fabricante:

PGSB-20

58 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,2738 €
1000 + 0,2602 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Casquillo cerrado
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E320906
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros