10316252
PGSB-2530
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3731 € |
500 + | 0,3553 € |
Tipo de casquillo | Casquillo cerrado |
---|---|
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 30.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.181 in |
Diámetro general | 33.5 mm |
Diámetro general | 1.319 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar