10021408
PGSB-30
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,1311 € |
1000 + | 0,1249 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Casquillo cerrado |
---|---|
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 22.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.874 in |
Diámetro general | 23.8 mm |
Diámetro general | 0.937 in |
Altura general | 6.4 mm |
Altura general | 0.252 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar