Menu Search

Pasacables para cables de lámpara roscados

En producción

Los pasacables para cables de lámpara roscados están diseñados para proteger el cable eléctrico de la lámpara del borde cortante del tubo roscado utilizado en las lámparas.

El pasacables proporciona una conexión fiable, segura y aislada. Son fáciles de instalar y gracias al material utilizado para su fabricación tiene propiedades resistentes a la corrosión, la vibración y la abrasión.

  • Material: poliamida termoestabilizada 6 (PA)
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Color: Negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura Diámetro exterior Compra
0,1155 € - 0,1426 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
0,1225 € - 0,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2 in
9.5 mm
27 mm
0,1289 € - 0,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
0,115 € - 0,142 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
Casquillos roscados Redonda 3/8 NPS Nylon 6 Negro

10325087

Rango de precios
0,1426 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Tipo de rosca
    NPS
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Altura
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Casquillos roscados Redonda 1/2 NPS Nylon 6 Negro

10325094

Rango de precios
0,1512 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Tipo de rosca
    NPS
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Altura
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Casquillos roscados Redonda 1/8 NPS Nylon 6 Negro

10325063

Rango de precios
0,1358 € - 0,1289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Tipo de rosca
    NPS
  • Diámetro exterior
    15.1 mm
  • Altura
    7.1 mm
  • Color
    Negro
Casquillos roscados Redonda 1/4 NPS Nylon 6 Negro

10325070

Rango de precios
0,142 € - 0,115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Tipo de rosca
    NPS
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
  • Altura
    9.5 mm
  • Color
    Negro