Menu Search

Casquillos roscados Redonda 1/4 NPS PA Negro

Este pasacables para cables de lámpara está moldeado en nylon negro termoestabilizado y se ha diseñado para proteger los cables eléctricos de lámparas de bordes afilados que se pueden encontrar en las lámparas.
Referencia de Essentra:

10325070

Número de pieza del fabricante:

04MP0250TLB

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1284 €
5000 + 0,1219 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

128,40 €

1000 x 0,1284 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 1/4"
Tipo de rosca NPS
Diámetro exterior 18.3 mm
Altura 9.5 mm
Color Negro
Material PA

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros