10153703
DFCC-2-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,2467 € |
500 + | 1,184 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Material de base | Adhesivo de base acrílica |
Adhesive Material | Acrílico |
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 62.0 mm |
Longitud de la base | 2.441 in |
Anchura interior | 58.7 mm |
Anchura interior | 2.311 in |
Altura general | 7.6 mm |
Altura general | 0.299 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.