Menu Search

Pasacables Fijación en el borde 5.0 mm 10.0 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is design to clip at the edge of a panel thickness of 0.8 - 1.6 mm.
Referencia de Essentra:

10005903

Número de pieza del fabricante:

EWSE-12.8-01

1075 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0922 €
5000 - 9999 0,0821 €
10000 + 0,0739 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

92,20 €

1000 x 0,0922 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Fijación en el borde
Tipo de silla Rectangular
Profundidad 3.6 mm
Altura interior 5.0 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Grosor del panel mínimo 0.8 mm
Altura general 6.1 mm
Anchura general 16.2 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros