10005910
EWSE-2-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0922 € |
5000 - 9999 | 0,0821 € |
10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Fijación en el borde |
Tipo de silla | Rectangular |
Profundidad | 4.8 mm |
Profundidad | 0.190 in |
Altura interior | 6.5 mm |
Altura interior | 0.256 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Grosor del panel mínimo | 0.8 mm |
Grosor del panel mínimo | 0.031 in |
Altura general | 10.0 mm |
Altura general | 0.394 in |
Anchura general | 20.0 mm |
Anchura general | 0.787 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.