Menu Search

Pasacables Fijación en el borde 6.5 mm 11.7 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Referencia de Essentra:

10644737

Número de pieza del fabricante:

EWSJS-1-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,1215 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 10000

Precio total:

121,50 €

1000 x 0,1215 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Fijación en el borde
Tipo de silla Rectangular
Profundidad 6.6 mm
Altura interior 6.5 mm
Grosor máximo del panel 2.0 mm
Grosor del panel mínimo 0.8 mm
Altura general 11.2 mm
Anchura general 21.6 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros