Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Cerrado 22.2 mm 11.5 mm Nylon

Este pasacables universal está fabricado en nylon negro termoestabilizado y se ha diseñado para proteger alambres, cables y tubos de los bordes afilados y sin rematar. Este pasacables también sujeta los cables además de absorber los impactos y las vibraciones. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10361252

Número de pieza del fabricante:

22AF0875

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0606 €
5000 - 19999 0,0545 €
20000 + 0,0491 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

60,60 €

1000 x 0,0606 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro aproximado de agarre del cable 11.5 mm
Diámetro del orificio compatible 22.2 mm
Diámetro de la cabeza 23.8 mm
Grosor del panel 3.2 mm
Altura general 11.5 mm
Material completo Nylon 6
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Abiertos/Cerrados Universal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros