Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Universal 27.8 mm 20.6 mm Nylon

Este pasacables universal está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V2. Se ha diseñado para proteger alambres, cables y tubos frente a bordes afilados y sin acabado. Este pasacables también sujeta los cables al absorber el impacto y la vibración, además de ofrecer aislamiento.
Referencia de Essentra:

10221433

Número de pieza del fabricante:

22AF1093

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1209 €
2500 - 9999 0,1088 €
10000 + 0,0979 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

60,45 €

500 x 0,1209 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro aproximado de agarre del cable 20.6 mm
Diámetro del orificio compatible 27.8 mm
Diámetro de la cabeza 29.4 mm
Grosor del panel 3.2 mm
Altura general 11.5 mm
Material completo Nylon 6
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Abiertos/Cerrados Universal
Características especiales Termoestabilizado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros