Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Abiertos/Cerrados 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

Este pasacables universal está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V2. Se ha diseñado para proteger alambres, cables y tubos frente a bordes afilados y sin acabado. Este pasacables también sujeta los cables al absorber el impacto y la vibración, además de ofrecer aislamiento.
Referencia de Essentra:

10261972

Número de pieza del fabricante:

466892

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8057 €
500 + 0,766 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

80,57 €

100 x 0,8057 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro aproximado de agarre del cable 20.6 mm
Diámetro del orificio compatible 27.8 mm
Diámetro de la cabeza 30.2 mm
Altura general 10.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Abiertos/Cerrados Abrir
Características especiales Termoestabilizado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros