Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Universal 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm Nylon

Este pasacable universal está fabricado en material con clasificación UL94 V2. Se ha diseñado para proteger alambres, cables y tubos frente a bordes afilados y sin acabado. Este pasacable también sujeta los cables al absorber el impacto y la vibración, además de ofrecer aislamiento.
Referencia de Essentra:

10021583

Número de pieza del fabricante:

PGSD-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1325 €
2500 + 0,1258 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

66,25 €

500 x 0,1325 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro aproximado de agarre del cable 7.9 mm
Diámetro del orificio compatible 12.7 mm
Grosor de la brida 1.6 mm
Diámetro de la cabeza 15.2 mm
Altura general 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Abiertos/Cerrados Universal
UL/CSA Descripción UL E320906

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros