10021590
PGSD-10
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2738 € |
500 + | 0,2602 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro aproximado de agarre del cable | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro aproximado de agarre del cable | 1.000 in |
Diámetro del orificio compatible | 34.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.374 in |
Grosor de la brida | 1.6 mm |
Grosor de la brida | 0.063 in |
Diámetro de la cabeza | 37.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.488 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Abiertos/Cerrados | Universal |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.