10021620
PGSD-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,4728 € |
1000 + | 0,4493 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro aproximado de agarre del cable | 12.7 mm |
---|---|
Diámetro aproximado de agarre del cable | 0.500 in |
Diámetro del orificio compatible | 19.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.752 in |
Grosor de la brida | 1.6 mm |
Grosor de la brida | 0.063 in |
Diámetro de la cabeza | 21.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.843 in |
Altura general | 6.4 mm |
Altura general | 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Abiertos/Cerrados | Universal |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.