Menu Search

Pasador de chaveta con muelle 2.0 mm 57.0 mm Acero

Los pasadores de chaveta con muelle de acero se utilizan para la fijación axial de pernos y evita que se aflojen los montajes cruciales. Se puede utilizar con tuercas de corona y juntas de horquilla.
Referencia de Essentra:

10243695

Número de pieza del fabricante:

1503711

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 0,53 €
5 + 0,51 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

0,53 €

1 x 0,53 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Acero
Forma del pasador Pasador de chaveta con horquilla
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros