Menu Search

Pasadores de horquilla con agujero

En producción

Estos pasadores de horquilla con agujero son pasadores cilíndricos con un orificio taladrado a través del cuerpo del pasador en un lado y una cabeza plana en el otro. Se usa para encajarlo a través de los orificios de una junta de horquilla, después del cual se coloca un pasador de chaveta, un pasador de muelle u otro mecanismo de cierre a través del orificio del pasador de horquilla para fijarlo en su sitio y evitar que gire o se desplace.

Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes. Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión. Al mismo tiempo, la cabeza plana proporciona un tope durante la instalación.

Es fácil de instalar y extraer de la junta de horquilla. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Encaja a través de los orificios de una junta de horquilla, después del cual se coloca un pasador de chaveta, un pasador de muelle u otro mecanismo de cierre a través del orificio del pasador de horquilla para fijarlo en su sitio.
  • Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión.
  • Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3456, SRR3455,

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 tol. js15 l3 tol. js14 d3 tol. h14 d1 tol. h11 d2 tol. h14 l2 ±0.5 l4 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
115.0
7.0
10.0
50.0
58.0
103.0
6.0
Pasador de horquilla con orificio 50.0 58.0 115.0 Acero

20192747


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    50.0
  • d2 tol. h14
    58.0
  • d3 tol. h14
    10.0
  • l1 tol. js15
    115.0
  • l2 ±0.5
    103.0